ZHCAAL9A August 2019 – July 2021 LM3880 , LMR36015 , TPS62840 , TPS65000 , TPS650330-Q1 , TPS7A87 , TPS7A90
CMOS 图像传感器通常需要三个具有特定序列的电源轨,分别用于模拟部分、像素部分(或接口部分)以及数字部分。模拟电源轨的电压通常为 3.3V,像素电源轨(或接口电源轨)的电压通常为 3.3V 或 1.8V,而数字电源轨的电压通常为 1.8V 或 1.2V。为了改善 CMOS 图像传感器的噪声性能,有时会在 CMOS 图像传感器的电源引脚前面放置大旁路电容器。CMOS 图像传感器的噪声性能也可通过减少每一电源轨的抖动而得到改善。一般来说,模拟电源轨对噪声最为敏感;像素电源轨也对噪声敏感。在机器视觉应用中,相机的尺寸通常较小,例如 25mm 的立方体。因此,必须提高电源轨效率,从而改善 CMOS 图像传感器的散热性能并避免色彩滤镜效果下降。
本应用手册举例讨论了 PYTHON 300/500/1300 系列、PYTHON 3000/5000 系列和 IMX25X/26X 系列这三种高性能 CMOS 图像传感器。根据表 1-1 和图 1-1,我们可以看出 PYTHON 系列 CMOS 图像传感器的电源轨需要大旁路电容器。PYTHON 3000/5000 系列器件的功耗要高于其他 CMOS 图像传感器。CMOS 图像传感器的电源要求会因制造商和功能而异。
| CMOS 图像传感器 | 电源轨 | 电源轨名称 | 电压 | 典型电流消耗 | 旁路电容器 | 噪声灵敏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYTHON 300/500/1300 | 模拟电源轨 | VDD_33 | 3.3V | 140mA | ≤250µF | 高 |
| PIXEL 电源轨 | VDD_PIXEL | 3.3V | 5mA | ≤250µF | 中 | |
| 数字电源轨 | VDD_18 | 1.8V | 80mA | ≤10µF | 低 | |
| PYTHON 3000/5000 | 模拟电源轨 | VDD_33 | 3.3V | 355mA | ≤250µF | 高 |
| PIXEL 电源轨 | VDD_PIXEL | 3.3V | 10mA | ≤250µF | 中 | |
| 数字电源轨 | VDD_18 | 1.8V | 140mA | ≤10µF | 低 | |
| IMX25X/26X | 模拟电源轨 | AVDD | 3.3V | 120mA | ≤22µF | 高 |
| 接口电源轨 | OVDD | 1.8V | 11mA | ≤22µF | 中 | |
| 数字电源轨 | DVDD | 1.2V | 120mA | ≤10µF | 低 |
图 1-1 具体的电源时序需求