ZHCAAL9A August 2019 – July 2021 LM3880 , LMR36015 , TPS62840 , TPS65000 , TPS650330-Q1 , TPS7A87 , TPS7A90
TPS650330-Q1三个具有单高 PSRR LDO 集成电源管理 IC (PMIC) 的降压转换器
TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。降压通道 1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并可在 3.0V 至 5.5V 的输入电压范围内正常运行。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。TPS650330-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装 (4.0mm × 4.0mm)。
图 2-14 TPS650330-Q1 的方框图根据表 2-8 中所示并与表 1-1 中的规格进行比较,我们可以看出 TPS650330-Q1 解决方案支持为 IMX25X/26X CMOS 图像传感器供电。
| 元件 | 提供的 CMOS 图像传感器电源轨 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出电容 | 所选的 SW 频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDO | AVDD | 3V 至 5.5V | 2.7V 至 3.3V(Vdo=150mV–300mV) | 300mA | 1µF 至 4µF | - |
| 降压通道 1 | 作为第一个功率级,负责将来自 POE 或直流转换器的较高输入电压 (12V) 转换为 4V 中间电压 | 4V 至 18.3V | 3V 至 4V | 1500mA | 6.8µF 至 14µF | 2.3MHz FPWM |
| 降压通道 2 | DVDD | 3V 至 5.5V | 0.9V 至 1.9V | 1200 mA | 6.8µF 至 12µF | 2.3MHz FPWM |
| 降压通道 3 | OVDD | 3V 至 5.5V | 0.9V 至 1.9V | 1200mA | 6.8µF 至 12µF | 2.3MHz FPWM |