ZHCAAL9A August 2019 – July 2021 LM3880 , LMR36015 , TPS62840 , TPS65000 , TPS650330-Q1 , TPS7A87 , TPS7A90
通过对表 3-2 中采用 TPS62841 的分立式解决方案的效率与表 3-3 中 TPS65000 解决方案的效率进行比较,我们可以看出 TPS65000 解决方案的第二个功率级在为 IMX25X/26X CMOS 图像传感器供电时,效率性能要优于采用 TPS62841 的分立式解决方案的第二个功率级。
可在禁用双路 LDO TPS7A87 和 TPS65000 中的 LDO 来仅启用 TPS62841 和 TPS65000 中的降压转换器时,再次进行效率测试。表 4-2 所示为相关结果。我们可以看出 TPS62841 的效率性能要优于 TPS65000 中集成的降压转换器。TPS62841 和 TPS65000 中集成的降压转换器的主要损耗可根据其数据表中的参数进行计算,具体如表 4-3 中所示。TPS62841 的损耗要小于 TPS65000 中集成的降压转换器的损耗。
不过,TPS65000 中集成的 LDO 在静态工作电流性能方面要优于 TPS7A87,这一点可通过仅启用这两个解决方案中的 LDO 然后观察得出。流经 TPS7A87 GND 引脚的电流比 TPS65000 的静态工作电流略高 1mA。因此,TPS65000 在总效率上要优于分立式解决方案电路中采用 TPS62841 的第二个功率级,并能够加以解释。
| 仅为 IMX25X/26X CMOS 图像传感器的数字电压轨供电时的效率 | |
|---|---|
| 解决方案 | 效率 |
| 4V 用作中间电压 (5Vin/12Vin/24Vin) | |
| 采用 TPS62841 的分立式解决方案 (LMR36015+TPS7A87+TS62841+LM3880) | 79.5% |
| LMR36015(来自分立式解决方案电路板)+TPS65000EVM+LM3880EVM | 79.4% |
| 损耗 | TPS62841 | TPS65000 内的降压转换器 |
|---|---|---|
| 高侧 MOSFET 导通损耗 | 1182.7uW | 657.2uW |
| 低侧 MOSFET 导通损耗 | 2545.6uW | 2758.2uW |
| 电感器导通损耗 | 2872.8uW | 3346.8uW |
| 总损耗 | 6.6mW | 6.8mW |