ZHCAAL9A August 2019 – July 2021 LM3880 , LMR36015 , TPS62840 , TPS65000 , TPS650330-Q1 , TPS7A87 , TPS7A90
本节介绍了用于为Topic Link Label1.1 中所列 CMOS 图像传感器供电的三种解决方案。表 2-1 使用标记“YES”(是)标明了表 1-1 中所列 CMOS 图像传感器适用的电源解决方案。
| CMOS 图像传感器 | 分立式电路板解决方案 (LMR36015+TPS7A87+TPS7A90/TPS6284X+LM3880) | TPS65000 解决方案(分立式电路板解决方案中的 LMR36015+TPS65000 EVM+LM3880 EVM) | TPS650330-Q1 解决方案(TPS650330-Q1 EVM 电路板) |
|---|---|---|---|
| PYTHON 300/500/1300 | 是 | 是 | 不适用 |
| PYTHON 3000/5000 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| IMX25X/26X | 是 | 是 | 是 |
第一种解决方案是图 2-1 中所示的分立式解决方案。该分立式解决方案可为 PYTHON 300/500/1300/3000/5000 系列器件和 IMX25X/26X 系列器件供电。若要为 IMX25X/26X 系列器件供电,需要调整电路板上的分压电阻器和电源序列。
该解决方案包括:
第一个功率级和第二个功率级之间的 2 引脚插头用于断开这两个功率级,从而分别对它们进行测试。TPS7A90 和 TPS6284X 之间放置了一个 3 引脚插头,用于选择 TPS7A90 或 TPS6284X 作为数字电压轨电源。另外还有三个 3 × 2 引脚用于根据图 1-1 中所示的电源时序来调节电源系统的正确电源时序。
该分立式解决方案的主要特性包括:
第二个解决方案主要基于 PMIC TPS65000,其方框图如图 2-2 中所示。此解决方案可支持为 PYTHON 300/500/1300 系列器件和 IMX25X/26X 系列器件供电。若要为 IMX25X/26X 系列器件供电,需要修改电路板上的分压电阻器和电源序列。在此解决方案中,分立式解决方案电路板中的 LMR36015 用作第一个功率级,负责将较高的输入电压(5V、12V 或 24V)转换为较低的中间电压 (4V)。TPS65000 EVM 用作第二个功率级,负责将 4V 中间电压转换为模拟电压轨所需的 3.3V、PIXEL 电压轨所需的 3.3V 或接口电压轨所需的 1.8V,以及数字电压轨所需的 1.8V 或 1.2V。LM3880 EVM 用于控制每个电压轨的具体电源序列。
第三个解决方案基于 PMIC 器件 TPS650330-Q1,其方框图如图 2-3 中所示。此解决方案可支持为 IMX25X/26X 系列 CMOS 图像传感器供电。该系统可支持最高 18.3V 的输入电压。不同 CMOS 图像传感器的电压要求和具体电源序列要求可通过在 GUI 中设置 TPS650330-Q1 的寄存器来进行配置。
图 2-1 分立式解决方案电路板方框图
图 2-2 PMIC TPS65000 解决方案方框图
图 2-3 PMIC TPS650330-Q1 解决方案方框图