ZHCAAL9A August 2019 – July 2021 LM3880 , LMR36015 , TPS62840 , TPS65000 , TPS650330-Q1 , TPS7A87 , TPS7A90
Topic Link Label2.3.2中介绍了 TPS65000 解决方案的配置,而测试步骤与 Topic Link Label3中重复。TPS65000 解决方案的测试结果如下文所示。图 3-4 所示为 CMOS 图像传感器各个电源轨的电源序列。表 3-3 总结了整个系统为 PYTHON 300/500/1300 和 IMX25X/26X CMOS 图像传感器供电时的效率。根据 Topic Link Label4.3,整个系统效率的提升甚至要优于分立式解决方案。
图 3-4 采用 TPS65000 解决方案时 CMOS 图像传感器各个电源轨的电源序列| CMOS 图像传感器 | 效率 | ||
| 5Vin | 12Vin | 24Vin | |
| PYTHON 300/500/1300 | 75% | 66% | 54% |
| IMX25X/26X | 72% | 63% | 51% |