ZHCAAL9A August   2019  – July 2021 LM3880 , LMR36015 , TPS62840 , TPS65000 , TPS650330-Q1 , TPS7A87 , TPS7A90

 

  1.   商标
  2. 1简介
    1. 1.1 CMOS 图像传感器的电源要求及其电源设计挑战
  3. 2TI 解决方案
    1. 2.1 解决方案概述
    2. 2.2 分立式解决方案电路板设计
      1. 2.2.1 器件选择
      2. 2.2.2 注意事项
      3. 2.2.3 分立式解决方案 PCB 板描述
    3. 2.3 TPS65000 解决方案设计
      1. 2.3.1 器件选择
      2. 2.3.2 TPS65000 解决方案配置
    4. 2.4 TPS650330-Q1 解决方案设计
      1. 2.4.1 器件选择
      2. 2.4.2 TPS650330-Q1 解决方案配置
  4. 3测试结果
    1. 3.1 分立式解决方案电路板的测试结果
      1. 3.1.1 设置
      2. 3.1.2 测试结果
    2. 3.2 TPS65000 解决方案的测试结果
    3. 3.3 TPS650330-Q1 解决方案的测试结果
  5. 4分析
    1. 4.1 PYTHON 系列 CMOS 图像传感器的电源序列修改
    2. 4.2 更改中间电压对整个系统的效率的影响
    3. 4.3 采用 TPS62841 的分立式解决方案与 TPS65000 解决方案为 IMX25X/26X CMOS 图像传感器供电时的效率比较
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

TPS65000 解决方案配置

如Topic Link Label2.1 中所述,TPS65000 解决方案由来自分立式解决方案电路板的 LMR36015、TPS65000EVM 电路板和 LM3880EVM 电路板组成,用于为 PYTHON 300/500/1300 和 IMX25X/26X CMOS 图像传感器提供电源。LMR36015 的输出电压设置为 4V。需要根据表 2-6 来调整多个电阻器,以便为 CMOS 图像传感器的每个电压轨提供所需的特定输出电压。LM3880EVM 可按表 2-7 中所示进行配置,以便为 CMOS 图像传感器的每个电压轨提供特定的电源序列。

表 2-6 获得 TPS65000EVM 电路板所需输出电压的设置
CMOS 图像传感器CMOS 图像传感器的电源轨TPS65000电压对应的电阻分压器网络中的顶部电阻对应的电阻分压器网络中的底部电阻
PYTHON 300/500/1300V_33LDO23.3V162kΩ28.7kΩ
V_PIXELLDO13.3V162kΩ28.7kΩ
V_18降压1.8V953kΩ470kΩ
IMX25X/26XAVDDLDO23.3V162kΩ28.7kΩ
OVDDLDO11.8V470kΩ180kΩ
DVDD降压1.2V475kΩ475kΩ
表 2-7 将 LM3880EVM 电路板与 TPS65000EVM 电路板相连
CMOS 图像传感器受控电源轨来自 LM3880EVM 电路板的 FLAGTPS65000EVM 电路板上连接的引脚
PYTHON 300/500/1300V_33FLAG2JP2 的引脚 2 (ENLDO2)
V_PIXELFLAG3JP1 的引脚 2 (ENLDO1)
V_18FLAG1JP6 的引脚 2 (ENDCDC)
IMX25X/26XAVDDFLAG3JP2 的引脚 2 (ENLDO2)
OVDDFLAG2JP1 的引脚 2 (ENLDO1)
DVDDFLAG1JP6 的引脚 2 (ENDCDC)