ZHCAAL9A August 2019 – July 2021 LM3880 , LMR36015 , TPS62840 , TPS65000 , TPS650330-Q1 , TPS7A87 , TPS7A90
PYTHON 系列 CMOS 图像传感器的数据表中并没有对最大上电和断电时间进行限制。要将断电序列保持在安全范围内,可以使用具有更长延时时间的 LM3880。图 4-1 所示为采用具有 120ms 延时的 LM3880 时 PYTHON 300/500/1300 CMOS 图像传感器各个电源轨的电源序列。
图 4-1 采用具有 120ms 延时的 LM3880 时 PYTHON 300/500/1300 CMOS 图像传感器各个电源轨的电源序列