ZHCAAL9A August 2019 – July 2021 LM3880 , LMR36015 , TPS62840 , TPS65000 , TPS650330-Q1 , TPS7A87 , TPS7A90
TPS65000 采用 2.25MHz 降压转换器且具有双路 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC)
TPS6500XX 器件是一款适用于便携式应用的单芯片电源管理 (PWM) IC。该器件包含一个降压转换器和两个低压降 (LDO) 稳压器。为了尽可能在最大负载电流范围内实现卓越的效率,此降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声应用,可通过一个引脚强制此器件进入固定频率 PWM 模式。由于使用小型电感器和电容器,此降压转换器的尺寸很小。该降压转换器具有用于时序控制的电源正常状态输出端。LDO 可提供 300mA 的电流,并且可在 1.6V 至 6V 的输入电压范围内工作。LDO 可由降压转换器或主电池直接供电。此降压转换器和 LDO 具有单独的电压输入端,可实现最大的设计和时序控制灵活性。TPS6500XX 器件采用 3mm × 3mm VQFN (16) 封装和 3mm × 3mm WQFN (20) 封装。
TPS6500XX 器件具有多个版本,具体取决于输出电压以及是否存在电源电压监控器。本解决方案中采用 TPS65000 版本。
图 2-13 TPS65000 的方框图根据表 2-5 中所示并与表 1-1 中的规格进行比较,我们可以看出 TPS65000 解决方案支持为 PYTHON 300/500/1300 和 IMX25X/26X CMOS 图像传感器供电。
| 元件 | 提供的 CMOS 图像传感器电源轨 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出电容 | 所选的 SW 频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDO1 | VDD_PIXEL 和 OVDD | 1.6V 至 6V | 0.7V 至 VINLDO-Vdo (Vdo=0.37V) | 300mA | ≥10µF | - |
| LDO2 | VDD_33 和 AVDD | 1.6V 至 6V | 0.7V 至 VINLDO-Vdo (Vdo=0.37V) | 300mA | ≥10µF | - |
| 降压 | VDD_18 和 DVDD | 2.3V 至 6V | 0.6V 至 VinDC/DC | 600mA | 10µF 至 22µF | 2.25MHz(用于 FPWM 模式) |