ZHCAAL9A August 2019 – July 2021 LM3880 , LMR36015 , TPS62840 , TPS65000 , TPS650330-Q1 , TPS7A87 , TPS7A90
硬件配置可根据《TPS650330-Q1EVM 用户指南》来完成,该指南可通过 TPS650330-Q1 产品页面索取。如图 2-1 中所示,TPS650330-Q1 中的降压通道 1 用作第一个功率级,负责将 12V 输入电压转换为 4V 中间电压。TPS650330-Q1 中的降压通道 2 用于为数字电压轨提供 1.2V 电源,而降压通道 3 用于为数字电压轨提供 1.8V 电源。TPS650330-Q1 中的 LDO 将模拟电压轨设置为 3.3V。这些配置可在 TPS650330-Q1 GUI 中进行设置。在为 IMX25X/26X CMOS 图像传感器供电时,上电序列设置使每个电源轨之间存在 20ms 延时时间,而断电序列设置使每个电源轨之间存在 4ms 延时时间。