ZHCAAL9A August   2019  – July 2021 LM3880 , LMR36015 , TPS62840 , TPS65000 , TPS650330-Q1 , TPS7A87 , TPS7A90

 

  1.   商标
  2. 1简介
    1. 1.1 CMOS 图像传感器的电源要求及其电源设计挑战
  3. 2TI 解决方案
    1. 2.1 解决方案概述
    2. 2.2 分立式解决方案电路板设计
      1. 2.2.1 器件选择
      2. 2.2.2 注意事项
      3. 2.2.3 分立式解决方案 PCB 板描述
    3. 2.3 TPS65000 解决方案设计
      1. 2.3.1 器件选择
      2. 2.3.2 TPS65000 解决方案配置
    4. 2.4 TPS650330-Q1 解决方案设计
      1. 2.4.1 器件选择
      2. 2.4.2 TPS650330-Q1 解决方案配置
  4. 3测试结果
    1. 3.1 分立式解决方案电路板的测试结果
      1. 3.1.1 设置
      2. 3.1.2 测试结果
    2. 3.2 TPS65000 解决方案的测试结果
    3. 3.3 TPS650330-Q1 解决方案的测试结果
  5. 4分析
    1. 4.1 PYTHON 系列 CMOS 图像传感器的电源序列修改
    2. 4.2 更改中间电压对整个系统的效率的影响
    3. 4.3 采用 TPS62841 的分立式解决方案与 TPS65000 解决方案为 IMX25X/26X CMOS 图像传感器供电时的效率比较
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

更改中间电压对整个系统的效率的影响

该部分基于 TPS65000 解决方案,对分立式电路板中由 LMR36015 提供的 4V 中间电压进行调整。在设计电源轨时,可根据整个系统的效率与中间电压之间的关系,考虑采用一个更加合适的中间电压。

考虑到降压转换器的输出电压范围、LDO 的压降电压以及 TPS65000 中的输出电压精度,我们将为 PYTHON 300/500/1300 用例供电的 4V 中间电压更改为 4.5V 和 5V,然后重复执行整个电源系统的效率测试。将为 IMX25X/26X 用例供电的 4V 中间电压调节为 3.9V、4.5V 和 5V。表 4-1 列出了将 LMR36015 的输出电压调节为 3.9V、4.5V 和 5V 所需的电阻值。如图 4-2 和图 4-3 中所示,当中间电压增加时,效率会下降。增加中间电压可提高第一个功率级 (LMR36015) 的效率,但会导致 LDO 上的功耗升高。在此系统中,LDO 上的功耗对整个系统的效率影响更大。

表 4-1 使 LMR36015 输出 3.9V、4V、5V 和 4.5V 所需的电阻器选择
LMR36015 的输出电压RFBTRFBB
3.9V100KΩ34.8kΩ
5V100KΩ24.9kΩ
4.5V100KΩ28.7KΩ
GUID-C9712E26-7F4E-4443-878C-B66BDE03D2E4-low.gif图 4-2 为 PYTHON 300/500/1300 CMOS 图像传感器供电的中间电压与整个系统的效率之间的关系
GUID-4CCFC6A4-B881-4A43-91B0-2E35B1D064FA-low.gif图 4-3 为 IMX25X/26X CMOS 图像传感器供电的中间电压与整个系统的效率之间的关系