ZHCAAK9A November 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
对于 5G 用例,差异来自于宽带宽支持。具有 DPD 的 200MHz 带宽需要至少 600MHz 的支持。采样率限制为 61.44MHz 的整数倍,因此上行链路和下行链路的采样率必须为:
反馈路径的采样率应与下行链路的采样率相同。
同样对于 5G 用例,DAC 的时钟频率应为 8847.36MHz,ADC 时钟频率是 DAC 时钟频率的三分之一。