ZHCAAK9A November 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
对于支持高达 600MHz 宽带频谱的光中继器用例,下行链路路径需要为每条 TX 路径使用四个 SERDES 通道。84111 的 JESD 模式将可满足此要求。上行链路路径可以使用 44210 或 24410 模式。如前所述,44210 与 TX 路径的 SERDES 通道速率相同,为 7.5Gbps。24410 将使 SERDES 通道速率加倍,此过程需要 FPGA 的 15Gbps 支持。
已经讨论过的 5G 用例主要是 TDD 操作。对于 TDD 操作,用户无需为反馈路径考虑额外的 SERDES 通道。AFE76xx 支持根据 GPIO 信号(RXTDD 和 RXFBSW)在 RX 和 FBRX 模式之间进行“动态转换”。在 RX 模式下,JESDTX 逻辑处理两个采样率较低的数据流。以光中继器案例 1 为例,基带采样率将为 368.64MHz,并且来自两条 ADC 路径的两个复杂数据流占用四个 SERDES 通道。如果触发 FBRX 模式,则一条 ADC 路径设置为非活动模式,并且只有一条路径以较低的抽取率激活。FBRX 需要为此应用支持达 737.28MHz 的采样率,因此抽取率从 8 降至 4。复杂数据流的采样率提高两倍时,将占用所有激活的 SERDES 通道。在此操作中,无需更改 SERDES 通道速率。
如下表所示,使用更高的 SERDES 通道速率可将板载 SERDES 通道的数量减少两个。当然,FPGA 应能支持兼容的 SERDES 通道速率模式。
| 设计选项 | 案例 1 | 案例 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| JESD 模式 | SERDES 通道速率 | JESD 模式 | SERDES 通道速率 | |
| 上行链路 | 44210 | 7.5Gbps | 24410 | 15Gbps |
| 下行链路 | 84111 | 7.5Gbps | 84111 | 7.5Gbps |
| SERDES 通道数 | 12 | 10 | ||
图 5-1 2T2R2FB TDD 配置
图 5-2 RX 至 FBRX 动态转换