ZHCAAK9A November 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
ADC 以 2949.12MHz 的频率运行,而输入数据的采样率为 122.88MHz。由此计算出的抽取率为 24(ADC 采样率/输入数据采样率)。类似地,根据 8847.36MHz/491.52MHz,可以得出所需的内插速率为 18。反馈接收器的基带数据速率与发送器的输入数据速率相同。因此,反馈接收器的抽取比必须为 6 (2949.12MHz/491.52MHz)。
对于下行链路,1 TX 的 JESD 模式为 22210(2 TX 为 44210),由此计算出的 SERDES 通道速率为 9830.4Mbps。AFE76xx 支持高达 15Gbps 的 SERDES 通道速率,因此 1 TX 可用的 JESD 模式不仅限于 22210 这一种。类似地,反馈接收路径应使用 44210/2RX 的 JESD 模式。
上行链路比其他路径的数据速率低四倍。因此,如果使用与其他数据路径相同数量的 SERDES 通道,2.5Gbps SERDES 通道速率可以提供每个上行链路数据的真实数据流。如果 SERDES 通道速率加倍,则两个 SERDES 通道足以处理来自两条上行链路数据路径的复杂数据流。可以使用 24410/2RX 的 JESD 模式,从而实现 5Gbps 的 SERDES 通道速率。如果只有一个 SERDES 通道可用于上行链路,则 SERDES 通道速率可再次加倍,达到 10Gbps。12410/2RX 的 JESD 模式与此配置相对应。
| 八位位组 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 通道 STX0 | 上行链路 A_i0 | 上行链路 A_i1 | ||
| 通道 STX1 | 上行链路 B_i0 | 上行链路 B_i0 | ||
| 八位位组 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 通道 STX0 | 上行链路 A_i0 | 上行链路 A_i1 | 上行链路 B_i0 | 上行链路 B_i0 |
上一节介绍了一些用于构建 4T4RnFB 或 6T6RnFB 系统的通用用例。
可通过将下表所述配置组合在一起来实现这些用例。
| 设计选项 | JESD 模式 | SERDES 通道速率 |
|---|---|---|
| 上行链路 | 24410 (/2RX) | 5 Gbps |
| 14810 (/2RX) | 10Gbps | |
| 下行链路 | 44210 (/2TX) | 10Gbps |
| 反馈路径 | 44210 (/2RX) | 10Gbps |