ZHCAAK9A November 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
上一节介绍了从 2T2R 到 6T6R 系统的多个系统用例。尽管像 6T6RnFB 这样的系统可能需要多个 AFE76xx 器件,但所有用例都可以使用一些基线配置来构建,比如
图 5 - 图 9 显示了如何使用一个或两个基线配置来实现每个用例。在以下系统方框图中,蓝色 SERDES IP 表示高速接口,而橙色 SERDES IP 表示低速接口。
图 3-1 2T2R 配置
图 3-2 2T2RnFB FDD 配置
图 3-3 4T4R2FB 系统案例 1
图 3-4 4T4R2FB 系统案例 2
图 3-5 6T6R2FB 方框图在上述配置中,除 4T4R 外的所有 2TxRnFB 配置均可使用 TSW4086 TI 设计来实现。在下一节中,我们将介绍如何为每个目标应用实现具有两个发送器的基线配置。