ZHCAAK9A November 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
选择了 2T2R2FB 用例配置并在 FDD 模式下进行了测试。TX 和 FBRX 的基带采样率为 491.52MHz。RX 采样率为 122.88MHz。
图 6-1 1750MHz 和 -15dBFS 时的单音调 RX 路径输出
图 6-2 1750MHz 和 -15dBFS 时的单音调 FBRX 路径输出
图 6-3 TX 输出:2.6GHz 时的 2x20MHz LTE 信号
图 6-4 RX 输出:2.6GHz 时的 2x20MHz LTE 信号(TX-RX 环回)