ZHCAAK9A November 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
下行链路路径比上行链路路径通常需要更大的带宽,因此根据 TX 基带采样率,下行链路路径和反馈路径只有一个选择,而上行链路有两种方式可选。其中一种就是,两条上行链路路径使用两条 SERDES 通道。在此用例中,上行链路的 SERDES 通道速率采用半速率模式。另一方面,可以提高上行链路的 SERDES 通道速率,这同样可以实现达 10Gbps 的 SERDES 通道速率。与案例 1 相比,这种配置会使 SERDES 通道数量减少。
| 设计选项 | 案例 1 | 案例 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| JESD 模式 | SERDES 通道速率 | JESD 模式 | SERDES 通道速率 | |
| 上行链路 | 24410 | 5 Gbps | 14810 | 10Gbps |
| 下行链路 | 44210 | 10Gbps | 44210 | 10Gbps |
| 反馈路径 | 44210 | 10Gbps | 44210 | 10Gbps |
| SERDES 通道数 | 10 | 9 | ||
从功耗和电路板布局方面来看,系统设计人员可能更喜欢案例 2,因为该案例使用的 SERDES 通道较少。虽然 14810 的 JESD 模式将两个复杂数据流封装到一个 SERDES 通道中,但 FPGA 应支持正确解包,以避免 I 和 Q 之间或两条上行链路路径之间发生数据交换。根据 FPGA 端 JESD/SERDES 的可用特性,即使案例 1 是异构 SERDES 案例,需要更多 SERDES 通道,系统工程师也可能更喜欢实现该案例。