ZHCAAK9A November 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
电信行业努力扩大无线网络的覆盖范围和容量。热门常用技术包括中继器系统和小型蜂窝。
中继器系统通常用于蜂窝网络边缘,或因基站太远而无法获得足够强覆盖的区域,或因某些障碍而无法在基站与服务区之间确保获得良好视线的区域。中继器系统接收来自基站的微弱信号,然后将信号放大后重新传输,或执行反向通信所需的信号处理。添加的中继器有效地扩展了蜂窝网络的覆盖范围。通过空气从基站接收射频信号的中继器被称为射频中继器。光中继器则是通过光纤电缆与基站进行通信的。
小型蜂窝是具有较低传输功率和较小覆盖范围的接入点。一个宏蜂窝下能够部署多个小型蜂窝。添加小型蜂窝可扩展覆盖范围并增加蜂窝容量。根据覆盖范围和发射功率的不同,小型蜂窝可分为毫微微蜂窝、微微蜂窝、微蜂窝。为了解决容量问题,预计将在 5G 网络系统中广泛使用小型蜂窝。
5G 网络系统标准讨论了宽度可达 1GHz 的超宽带频谱。当电信行业计划在 2019 年首次部署 5G 网络时,经常会讨论支持中间带宽(比如 100MHz 至 200MHz)的系统。若要最终成为主流无线网络,5G 系统还有很长的路要走。在 4G 向 5G 过渡期间,4G 将与 5G 共存。无线网络系统不可避免地需要支持窄谱和中谱以及超广谱。
图 1-1 具有集成射频采样 ADC 和 DAC 的 AFE76xxTI 的射频采样数据转换器器件(AFE76xx 系列)在一个芯片中集成了四个 DAC 和四个 ADC,每个 DAC 和 ADC 对具有两个独立的 SERDES(串行器/解串器)内核。DAC 和 ADC 采用直接射频采样技术。这项技术采用嵌入式数字 NCO(数控振荡器)和各种用于采样率转换和带外滤波的数字滤波器,使单个器件能够灵活地支持不同带宽的不同射频频段。AFE76xx 采用串行化和反串行化 (SERDES) 逻辑来处理具有不同采样率的多个数据流。来自多条接收路径的数据被有效地封装在数量有限的高速串行数据通道中。在 SERDES 接收器的另一侧,串行数据被解包成一个具有较低采样率的多位并行数据流。这些特性使 AFE76xx 非常适合具有不同设计和用例要求的可扩展系统设计。
AFE76xx 特性包括: