ZHCAAK9A November 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
TSW4086 EVM 通过 AFE76xx GUI 进行编程。该软件支持 AFE76xx EVM 和 TSW4086。LMK04610 经过编程,可向 AFE76xx 提供 368.64MHz 的 FREF 时钟。此外,还会向 TSW14J56/7 中的 FPGA 提供参考时钟。可以根据“RX/TX 数字路径配置”和“JESD 设置”部分中的设置对 AFE76xx 的用例进行编程。可通过 AFE76xx RX 和 TX 选项卡对 DAC 和 ADC 通道数量进行设置,特别是对于具有较低功耗的 2T2RnFB 配置。还可通过 AFE76xx RX 选项卡设置应以更优方式修整 ADC 的奈奎斯特区域。
图 2-3 AFE76xx GUI