ZHCAAK9A November 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
5G 射频中继器用例类似于 FDD 操作,因为一对 ADC 路径需要处理来自基站的信号。TX (DAC) 路径和额外的一条或两条 ADC 路径用于同时将接收到的信号重新传输出去。因此,需要分配额外的 ADC 路径作为专用反馈路径。由于反馈路径应支持 600MHz 带宽,因此复杂数据流的采样率是上行链路数据路径采样率的两倍。使用与上行链路路径相同的 JESD 模式可将 SERDES 通道速率提高两倍。
上行链路路径有两个选项,如下表所示。案例 1 显示了 JESD TX 内核中的异构 SERDES 用例。案例 2 显示了接收路径中的同构 SERDES 用例。
对于 2T2R2FB 用例,案例 1 需要 16 个 SERDES 通道,而案例 2 使用 14 个 SERDES 通道。
| 设计选项 | 案例 1 | 案例 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| JESD 模式 | SERDES 通道速率 | JESD 模式 | SERDES 通道速率 | |
| 上行链路 | 44210 (/2RX) | 7.5Gbps | 24410 (/2RX) | 15Gbps |
| 下行链路 | 84111 | 7.5Gbps | 84111 | 7.5Gbps |
| 反馈路径 | 22210 (/1FB) | 15Gbps | 22210 (/1FB) | 15Gbps |
| SERDES 通道数 | 16 | 14 | ||
图 5-3 射频中继器的 2T2R2FB 配置