ZHCAAK9A November 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
下表显示了针对 4G 和 5G 网络的小型蜂窝或中继器应用所讨论的一些配置。第一个用例是支持高达 60MHz IBW 的 2T2R2FB 系统。另外两个用例是使用变化版 2T2RnFB 配置的 4T4R 或 6T6R 系统的扩展版本。这里主要讨论 FDD 用例。对于 TDD 操作,同一接收路径可以分时用于 TX 监控路径。AFE76xx 器件根据 TDD 触发器的状态无缝支持此操作。
| 用例 | 上行链路 | 下行链路 | 反馈 RX | 双工 | IBW |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T2R2FB_NB | 2 | 2 | 2 | FDD | ≤100MHz 以覆盖 3 倍 DPD 带宽 ≤60MHz 以覆盖 5 倍 DPD 带宽 |
| 4T4R2FB_NB | 4 | 4 | 2 | FDD | ≤100MHz 以覆盖 3 倍 DPD 带宽 ≤60MHz 以覆盖 5 倍 DPD 带宽 |
| 6T6R2FB_NB | 6 | 6 | 2 | FDD | ≤100MHz 以覆盖 3 倍 DPD 带宽 ≤60MHz 以覆盖 5 倍 DPD 带宽 |
下表显示了 5G 中继器应用的两个示例系统。前面讨论过,应支持 100-200MHz IBW。尽管还有关于支持更大带宽的很多讨论,但本文将讨论下面两个示例用例。
| 用例 | 应用 | 上行链路 | 下行链路 | 反馈 RX | 双工 | IBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T2R2FB_WB | 光中继器 | 2 | 2 | 2 | TDD | ~200MHz |
| 2T2R2FB_WB | 射频中继器 | 2 | 2 | 2 | TDD | ~200MHz |