ZHCAAK9A November 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
最近对不断增长的移动带宽的需求引发了对 5G 无线网络环境的讨论,该环境支持超大容量和超低延迟。最终的 5G 无线网络应使用接近 1GHz 的超宽带频谱。然而,现实表明,5G 服务开始时的带宽相对较窄(比如 100 – 200MHz),预计将与 4G 网络共存相当长一段时间。因此,灵活且可扩展的平台设计(可支持从零点几 MHz 到 1GHz 的大带宽范围)对于电信行业未来的系统需求变得至关重要。
TI 的射频采样数据转换器器件(AFE76xx 系列)在一个芯片中集成了四个 DAC 和四个 ADC。DAC 路径将数字流直接调制到射频通道频率。同样,ADC 路径对射频信号进行下变频,并以高采样率将射频信号直接采样到数字数据流。因此,只需更改数字处理块的配置,就能为支持不同带宽的各种配置提供原生支持。
本应用报告介绍了如何在支持 4G 和 5G 无线系统的通用平台设计中使用 TI 的射频采样 SoC 器件。