ZHCA978C February   2017  – October 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1光学模块简介
    1. 1.1 DLP 显示芯片或数字微镜器件 (DMD)
    2. 1.2 照明
    3. 1.3 照明光学元件
    4. 1.4 投影光学元件
    5. 1.5 闪存板
  5. 2核心光学模块规格
    1. 2.1 亮度
    2. 2.2 尺寸
    3. 2.3 分辨率
    4. 2.4 照明功耗
    5. 2.5 投射比
    6. 2.6 偏移
    7. 2.7 对比度
  6. 3附加光学模块规格
    1. 3.1 亮度均匀性
    2. 3.2 聚焦均匀性
    3. 3.3 颜色管理
    4. 3.4 热管理
    5. 3.5 光学变焦
    6. 3.6 焦深
  7. 4光学模块规格示例
  8. 5开始开发
  9.   修订历史记录

热管理

由光学模块制造商提供的散热器解决方案(例如均热片或平面铜翅片散热器)旨在满足目标亮度规格,同时考虑到 DMD 上的最大热负载(请参阅数据表)、最大可用照明驱动电流和光源的最低效率(壁式插座)等限制。根据光学模块制造商提供的散热器解决方案,机械系统工程师确定将 DMD 和光源保持在各自建议的工作温度范围内所需的相应被动冷却或主动冷却(例如风扇)量。虽然主动冷却解决方案可能会增加功耗和噪声,但在散热方面更高效。

如果某个应用不需要光学模块所能提供的最大亮度,则可以对系统电子设备进行编程,从而以较低的功耗和亮度水平运行光学模块。在这种情况下,可以通过降低气流要求并与光学模块制造商协作来减小散热器尺寸,从而减小产品尺寸。