ZHCA978C February   2017  – October 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1光学模块简介
    1. 1.1 DLP 显示芯片或数字微镜器件 (DMD)
    2. 1.2 照明
    3. 1.3 照明光学元件
    4. 1.4 投影光学元件
    5. 1.5 闪存板
  5. 2核心光学模块规格
    1. 2.1 亮度
    2. 2.2 尺寸
    3. 2.3 分辨率
    4. 2.4 照明功耗
    5. 2.5 投射比
    6. 2.6 偏移
    7. 2.7 对比度
  6. 3附加光学模块规格
    1. 3.1 亮度均匀性
    2. 3.2 聚焦均匀性
    3. 3.3 颜色管理
    4. 3.4 热管理
    5. 3.5 光学变焦
    6. 3.6 焦深
  7. 4光学模块规格示例
  8. 5开始开发
  9.   修订历史记录

亮度

光学模块的亮度以流明为单位测量,表示当光源处于峰值输出并显示白图像(所有 DLP 微镜都处于打开 位置)时,投影透镜发出的光量。在明亮的环境光照下,较高亮度的模块能够在投影内容与背景投影表面之间产生更大的亮度差异,从而投影出更清晰的图像。

亮度较高时,通常需要进行利弊权衡,例如模块尺寸增大和功耗增加。然而,DLP 技术的高光学效率可以更大限度地减少这些权衡,从而在更小、更节能的光学模块中实现更高的亮度。

光学模块的亮度随着白点(例如,白光三原色红、绿和蓝光的相对比例)的调节而变化。为了最准确地衡量性能,应使用目标白点指定亮度。例如,D65 (6500K) 是行业标准。

若要详细了解亮度规格及其对系统权衡的影响,请阅读 DLP 光学设计指南演示文稿和亮度要求和权衡应用手册。