ZHCA978C February   2017  – October 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1光学模块简介
    1. 1.1 DLP 显示芯片或数字微镜器件 (DMD)
    2. 1.2 照明
    3. 1.3 照明光学元件
    4. 1.4 投影光学元件
    5. 1.5 闪存板
  5. 2核心光学模块规格
    1. 2.1 亮度
    2. 2.2 尺寸
    3. 2.3 分辨率
    4. 2.4 照明功耗
    5. 2.5 投射比
    6. 2.6 偏移
    7. 2.7 对比度
  6. 3附加光学模块规格
    1. 3.1 亮度均匀性
    2. 3.2 聚焦均匀性
    3. 3.3 颜色管理
    4. 3.4 热管理
    5. 3.5 光学变焦
    6. 3.6 焦深
  7. 4光学模块规格示例
  8. 5开始开发
  9.   修订历史记录

投射比

投射比(请参阅图 2-3)描述的是光学模块在相对于投影表面给定距离处产生的投影图像的大小。投射比定义为 D(最终光学元件到投影表面的距离)与 W(投影图像的宽度)之比。例如:

  • 投射比为 1.4 的光学模块将在 24" 距离处投射 17" 宽的投影图像
  • 投射比为 0.3 的超短投射光学模块将在 24" 距离处投射 80" 宽的投影图像

较小的投射比需要较大的投影透镜和镜片,因此会增加光学模块的尺寸。有关投射比的更多信息,请参阅 DLP 光学设计指南演示文稿的幻灯片 69。

DLP2000, DLP2010, DLP230NP, DLP3010 投射比图 2-3 投射比