ZHCA978C February 2017 – October 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
光学模块的分辨率由系统中使用的 DMD 决定。虽然更高分辨率的光学模块系统需要在尺寸和成本方面作出权衡,但 DLP 技术的持续发展有助于在紧凑且经济实惠的光学解决方案中实现更高的分辨率。
一个示例是使用 XPR(扩展像素分辨率)技术来提高分辨率。XPR 使用光学系统中所用 DMD 的高速功能来促进高级像素偏移,从而提高图像分辨率。有关分辨率提高功能及其对光学系统影响的详细信息,请参阅 DLP 光学设计指南演示文稿的幻灯片 74 - 76。