ZHCA978C February 2017 – October 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
测量投影系统对比度主要有两种方法:全开/全关 (FOFO) 和棋盘图案,例如 IEC 61947 对比度标准(ANSI 对比度)。光学模块制造商更常使用 FOFO 对比度。
FOFO 对比度测量全白投影图像与全黑投影图像之间的亮度比。棋盘图案法使用 4 × 4 黑白矩形阵列测量对比度。这两种方法都将测量值标准化为 x:1 比率。
在测量对比度时,FOFO 受 DMD 固有对比度比率的影响,该对比度取决于照明和投影光学特性和设计(例如波长、F/#、照明角度等)。棋盘图案受 DMD 固有对比度和投影光学元件对比度性能的影响。FOFO 具有比棋盘图案更高的对比度比率。此外,当显示视频内容时,棋盘对比度是指明光学模块真实对比度性能的更准确指标。
提高光学模块中对比度比率的一种有效方法是减少杂散光。虽然关态光通常会从投影透镜引导出去,但有效地管理这种光对于防止光重新进入系统至关重要。由于杂散光进入 DMD 有源阵列视场内的投影透镜光瞳,尤其是在微镜处于关断状态时,会导致对比度下降和图像伪影。DLP 投影仪中杂散光的主要成因包括:光学元件和机械结构的光散射、不匹配的照明或投影透镜光瞳配置以及 DMD 镜结构的光散射。
对比度较高的光学模块生成更鲜艳、更绚丽多彩的投影图像,而对比度较低的光学模块看起来颜色暗淡(请参阅图 2-5)。有关光学系统中的对比度和杂散光缓解方法的更多详细信息,请参阅 DLP 光学设计指南演示文稿的幻灯片 24 - 27(对比度)和 84 - 98(杂散光缓解)。
图 2-5 高对比度投影图像(上方)和低对比度投影图像(下方)模拟