ZHCA978C February   2017  – October 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1光学模块简介
    1. 1.1 DLP 显示芯片或数字微镜器件 (DMD)
    2. 1.2 照明
    3. 1.3 照明光学元件
    4. 1.4 投影光学元件
    5. 1.5 闪存板
  5. 2核心光学模块规格
    1. 2.1 亮度
    2. 2.2 尺寸
    3. 2.3 分辨率
    4. 2.4 照明功耗
    5. 2.5 投射比
    6. 2.6 偏移
    7. 2.7 对比度
  6. 3附加光学模块规格
    1. 3.1 亮度均匀性
    2. 3.2 聚焦均匀性
    3. 3.3 颜色管理
    4. 3.4 热管理
    5. 3.5 光学变焦
    6. 3.6 焦深
  7. 4光学模块规格示例
  8. 5开始开发
  9.   修订历史记录

光学模块规格示例

光学模块规格分为两类:核心规格和附加规格。核心规格对于定义模块的性能和特性至关重要。附加规格不太常用,但对于特定应用而言至关重要。在确定光学模块要求时,务必仔细考虑所有可能的规格。了解投影系统的最终用途对于确定光学模块所需的规格至关重要。表 4-1 是一个示例,说明了产品开发人员为了更好地定义 DLP 显示投影光学模块所需的规格而要考虑的问题类型。

表 4-1 用例注意事项
用例注意事项 受影响的光学模块规格
产品尺寸和投影系统的可用空间 尺寸、功耗、热管理解决方案
周围照明环境 亮度、图像大小、DLP IntelliBright™ 算法
电池供电操作或插入电源插座 亮度
与投影表面的距离和图像尺寸目标 投射比
视频内容类型(例如电影、标牌、PowerPoint 演示文稿等) 分辨率、亮度、对比度、颜色管理
投影表面形状(平坦或弯曲) 焦深
光学模块与投影表面之间的定位(距离、角度、位置) 投射比、梯形校正、偏移
工作环境温度 热管理解决方案
允许的最大物料清单成本 亮度、分辨率、投射比

开发人员可以使用表 4-2 来加快与 DLP 显示投影光学模块制造商的沟通。光学模块制造商列出了目标和边界规格,以便有效确定合适的选项。在考虑实际限制因素的情况下,目标规格应为理想规格,而边界规格应定义最小或最大可接受规格。

表 4-2 示例性光学模块规格表
规格 示例
说明 提供对应用和“必备”光学模块规格/功能的简要描述。
亮度(流明) > 30 流明
分辨率(x × y 像素) 854 × 480
大小(以 mm 为单位的 x-y-z 尺寸)– 如果某个尺寸具有更高的优先级,则要记录下来 25mm × 25mm × 6mm
(尽可能减小厚度)
功耗(瓦特) < 1.5W
投射比 1.0:1.5
偏移(通常为 0% 或 100-120%) 100%
可选规格
亮度均匀性 > 70%
对比度(全开、全关) > 500:1
对比度(棋盘) > 200:1
光学变焦(根据需要进行记录,或者不需要记录) 不需要
长焦深(根据需要进行记录,或者不需要记录) 不需要
对焦方法(例如手动、使用电机、自动对焦) 使用电机