ZHCA978C February   2017  – October 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1光学模块简介
    1. 1.1 DLP 显示芯片或数字微镜器件 (DMD)
    2. 1.2 照明
    3. 1.3 照明光学元件
    4. 1.4 投影光学元件
    5. 1.5 闪存板
  5. 2核心光学模块规格
    1. 2.1 亮度
    2. 2.2 尺寸
    3. 2.3 分辨率
    4. 2.4 照明功耗
    5. 2.5 投射比
    6. 2.6 偏移
    7. 2.7 对比度
  6. 3附加光学模块规格
    1. 3.1 亮度均匀性
    2. 3.2 聚焦均匀性
    3. 3.3 颜色管理
    4. 3.4 热管理
    5. 3.5 光学变焦
    6. 3.6 焦深
  7. 4光学模块规格示例
  8. 5开始开发
  9.   修订历史记录

闪存板

闪存板是一个小型板,通常连接到模块或连接 DMD 和 DLP 控制器的柔性电缆。特定于光学模块的 DLP 图像处理设置存储在闪存中,由 DLP 控制器在系统配置期间使用。

TI 制造和销售 DLP 芯片组,其中包括 DMD、控制器 IC 和电源管理 IC (PMIC)。在这三个元件中,只有 DMD 包含在光学模块中(控制器和 PMIC 集成在附近的印刷电路板或 PCB 上)。

TI 提供了可支持不同类型光学模块的 DMD 产品系列(查看和比较 DLP 显示和投影芯片组)。光学模块由第三方公司设计和制造(请参阅图 1-3)。客户可以从光学模块制造商 (OMM) 处采购已存在且经过装备的光学模块,以缩短设计时间并加快产品上市步伐。或者,可以由 OMM 使用更多的时间和资源来设计定制光学模块。光学模块生态系统非常强大,全球范围内的 OMM 可以大量提供各种光学模块。

DLP2000, DLP2010, DLP230NP, DLP3010 从 TI DLP 芯片到产品的供应链图 1-3 从 TI DLP 芯片到产品的供应链