ZHCA978C February   2017  – October 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1光学模块简介
    1. 1.1 DLP 显示芯片或数字微镜器件 (DMD)
    2. 1.2 照明
    3. 1.3 照明光学元件
    4. 1.4 投影光学元件
    5. 1.5 闪存板
  5. 2核心光学模块规格
    1. 2.1 亮度
    2. 2.2 尺寸
    3. 2.3 分辨率
    4. 2.4 照明功耗
    5. 2.5 投射比
    6. 2.6 偏移
    7. 2.7 对比度
  6. 3附加光学模块规格
    1. 3.1 亮度均匀性
    2. 3.2 聚焦均匀性
    3. 3.3 颜色管理
    4. 3.4 热管理
    5. 3.5 光学变焦
    6. 3.6 焦深
  7. 4光学模块规格示例
  8. 5开始开发
  9.   修订历史记录

尺寸

DLP 显示投影光学模块的尺寸各不相同(请参阅图 2-1),适用于各种应用。DLP 光学模块的尺寸主要取决于 DMD 尺寸(请参阅图 2-2)、光学设计和照明尺寸。通常,光学模块的尺寸随亮度能力的增加而增加。模块可能包括散热器,通常在 DMD 上安装一个,在每个 LED 上安装另一个。散热器的尺寸主要由光学模块中的功耗和照明效率决定。

性能要求和光学设计布局会影响光学模块的尺寸和形状。可以折叠光线(即通过镜片来回反射)来减小特定尺寸(如深度或高度)。此外,投影透镜尺寸受投射比和图像偏移的影响:较小的投射比和较高的偏移通常会导致模块变得更大。有关投影透镜注意事项的更多信息,请参阅 DLP 光学设计指南演示文稿的幻灯片 65 - 73。

DLP2000, DLP2010, DLP230NP, DLP3010 75mm DLP4501 光学模块(左)与 25mm DLP2010 光学模块(右)的对比图 2-1 75mm DLP4501 光学模块(左)与 25mm DLP2010 光学模块(右)的对比
DLP2000, DLP2010, DLP230NP, DLP3010 0.2 英寸 DLP2010 对角线 DMD 与 0.45 英寸 DLP4501 对角线 DMD 的对比图 2-2 0.2 英寸 DLP2010 对角线 DMD 与 0.45 英寸 DLP4501 对角线 DMD 的对比