ZHCA978C February   2017  – October 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1光学模块简介
    1. 1.1 DLP 显示芯片或数字微镜器件 (DMD)
    2. 1.2 照明
    3. 1.3 照明光学元件
    4. 1.4 投影光学元件
    5. 1.5 闪存板
  5. 2核心光学模块规格
    1. 2.1 亮度
    2. 2.2 尺寸
    3. 2.3 分辨率
    4. 2.4 照明功耗
    5. 2.5 投射比
    6. 2.6 偏移
    7. 2.7 对比度
  6. 3附加光学模块规格
    1. 3.1 亮度均匀性
    2. 3.2 聚焦均匀性
    3. 3.3 颜色管理
    4. 3.4 热管理
    5. 3.5 光学变焦
    6. 3.6 焦深
  7. 4光学模块规格示例
  8. 5开始开发
  9.   修订历史记录

亮度均匀性

亮度均匀性描述的是投影图像不同区域的亮度水平变化。为了测量亮度均匀性,先投影全白图像,然后在图像中按 3 × 3 阵列排列的九个等间距点处测量照度(以勒克斯为单位)。然后通过以下公式计算亮度均匀性:

方程式 1. Brightness uniformity=lux of the dimmest pointaverage lux÷lux of brightest pointaverage lux

100% 的亮度均匀性是指在一个完全均匀的投影白色图像上,每个点具有相同的亮度水平。在 DLP 显示投影光学模块中,由于光学元件性能变化、尺寸限制和光学失准,亮度均匀性范围通常为 70% 至 90%。

也可以有意识地在投影透镜中引入渐晕来节省成本。但是,这种方法通常会牺牲光学性能的均匀性和效率。虽然渐晕可以降低生产成本,但在投影透镜的整体设计和应用中必须仔细考虑由此造成的光分布和图像质量下降。

亮度均匀性的重要性取决于应用和所投影的图像内容。例如,虽然在普通电影或电视节目中,低亮度均匀性更容易被忽视,但在高对比度或细腻的图像中,这种不均匀性就会变得非常明显。