ZHCA978C February   2017  – October 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1光学模块简介
    1. 1.1 DLP 显示芯片或数字微镜器件 (DMD)
    2. 1.2 照明
    3. 1.3 照明光学元件
    4. 1.4 投影光学元件
    5. 1.5 闪存板
  5. 2核心光学模块规格
    1. 2.1 亮度
    2. 2.2 尺寸
    3. 2.3 分辨率
    4. 2.4 照明功耗
    5. 2.5 投射比
    6. 2.6 偏移
    7. 2.7 对比度
  6. 3附加光学模块规格
    1. 3.1 亮度均匀性
    2. 3.2 聚焦均匀性
    3. 3.3 颜色管理
    4. 3.4 热管理
    5. 3.5 光学变焦
    6. 3.6 焦深
  7. 4光学模块规格示例
  8. 5开始开发
  9.   修订历史记录

颜色管理

显示系统的色域指明显示系统生成的颜色范围,由三种加色法原色定义:红色、绿色和蓝色。在采用 LED 照明的光学模块中,色域范围通过系统中各个 LED 的颜色和使用的滤镜来确定。传统上,色域在 1931 CIE 色度空间中绘制。

大多数光学模块投影仪符合以下色域标准之一:Rec.709(也称为 BT.709)、DCI-P3 和 Rec.2020(也称为 BT.2020)。REC.709 是 HDTV 的标准,REC.2020 是超高清 (UHD) 的标准,DCI-P3 是数字影院中使用的标准。虽然这些色域之间存在明显的重叠,但每个色域都在可见色谱内定义了一个不同的区域。值得注意的是,Rec.2020 色域覆盖可见色谱的最大部分,包括 Rec.709 和 DCI-P3(请参阅图 3-1)。

DLP 显示投影光学模块生成可变白点和色温。每个光学模块均由光学模块制造商进行调节,并在最终产品中以各种模式(例如冷、正常、暖)进行编程。(1)

有关光学系统中颜色管理的更多信息,请参阅 DLP 光学设计指南演示文稿的幻灯片 77 - 83。

注:

光学模块的亮度规格因白点而异。如果颜色精度是最终产品的关键要求,则建议指定目标白点,例如光源 D65

DLP2000, DLP2010, DLP230NP, DLP3010 色域图 3-1 色域
“ISO 11664-2:2007(E)/CIE S 014-2/E:2006”,国际照明委员会,http://cie.co.at/index.php?i_ca_id=484