ZHCA978C February   2017  – October 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1光学模块简介
    1. 1.1 DLP 显示芯片或数字微镜器件 (DMD)
    2. 1.2 照明
    3. 1.3 照明光学元件
    4. 1.4 投影光学元件
    5. 1.5 闪存板
  5. 2核心光学模块规格
    1. 2.1 亮度
    2. 2.2 尺寸
    3. 2.3 分辨率
    4. 2.4 照明功耗
    5. 2.5 投射比
    6. 2.6 偏移
    7. 2.7 对比度
  6. 3附加光学模块规格
    1. 3.1 亮度均匀性
    2. 3.2 聚焦均匀性
    3. 3.3 颜色管理
    4. 3.4 热管理
    5. 3.5 光学变焦
    6. 3.6 焦深
  7. 4光学模块规格示例
  8. 5开始开发
  9.   修订历史记录

摘要

本应用手册旨在帮助产品开发人员更好地了解光学模块规格和相关系统设计注意事项。该信息有助于促进产品开发以及与光学模块制造商 (OMM) 的沟通。

本文档重点介绍了采用德州仪器 (TI) DLP 显示芯片的投影光学模块,这些模块旨在将图像投影到各种表面上,用于智能手机、平板电脑、显示投影仪、智能家居显示、数字标牌和 AR 眼镜等各种应用。

在阅读本应用手册之前,建议首先阅读 DLP 显示技术入门应用手册。

本应用手册通篇提到了 DLP 光学设计指南演示文稿,该演示文稿综合概述了使用 DLP 产品设计光学系统的指导原则,并在整个设计过程中为客户提供支持。

请注意,投影行业中有时会使用术语光学引擎 和光引擎。为了保持一致性,本文档使用术语光学模块。