ZHCA978C February 2017 – October 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
偏移描述了投射光离开投影透镜后的路径。0% 的偏移意味着光线在离开投影透镜后均匀分布在透镜轴上方和下方。100% 偏移意味着使图像顶部与透镜轴对齐,使图像底部与投影透镜轴重合。100% 或更高的偏移(例如,向上倾斜)最常见,用于避免将投影图像的底部发送到放置产品的表面。然而,某些应用倾向于 0% 偏移,从而可实现更薄的光学模块。有关镜头偏移的更多信息,请参阅 DLP 光学设计指南演示文稿的幻灯片 70。
图 2-4 0% 偏移和 100% 偏移