ZHCA978C February 2017 – October 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
DLP 显示投影系统的功耗主要由光学模块中的光源决定,通常以瓦特为单位进行测量。
对于采用 RGB LED 进行照明的光学模块,功耗规格包括全部 3 个 LED(红色、绿色和蓝色)。可以将 LED 驱动至 LED 制造商指定的最大电流和温度。LED 的总功耗取决于 LED 驱动电流以及每种颜色的占空比。
通道 4 蓝色泵浦 LED 用于增强绿色 LED 的输出,可在不增加其他通道功耗的情况下实现更高的亮度。通道 4 蓝色泵浦 LED 必须与绿色 LED 同步,实现适当的颜色混合,从而在保持颜色精度的同时进行亮度调整。同步还可以提高效率、减少闪烁,并有助于降低总体功耗,从而减少能源成本。
DLP 光学设计指南演示文稿的幻灯片 32 - 45 详细讨论了光学模块中各种光源的额外示例及其对亮度、色彩表现和效率的影响。