KOKY031B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   IQ의 기여 요소
  5.   저 IQ가 또다른 어려움으로 이어지는 이유
    1.     과도 응답
    2.     리플
    3.     잡음
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역
    5.     누출 및 하위 임계값 작동
  6.   저 IQ 장애물을 무너뜨리는 방법
    1.     과도 응답 문제 해결
    2.     스위칭 잡음 문제 해결
    3.     기타 잡음 문제 해결
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역 문제 해결
    5.     누출 및 하위 임계값 작동 문제 해결
  7.   전기적 특성
    1.     18
    2.     저 IQ 설계의 잠재적 시스템 문제 방지
    3.     유연성과 저 IQ를 함께.
    4.     차량용 애플리케이션에서 외부 부품 개수를 줄여 IQ를 낮춥니다
    5.     스마트 켜기에서 저 IQ를 지원하는 기능을 스마트하게 사용하거나 활성화 또는 시스템 수준에서 저 IQ를 지원하는 기능을 활성화
  8.   마무리
  9.   저 IQ의 주요 제품 카테고리

스마트 켜기에서 저 IQ를 지원하는 기능을 스마트하게 사용하거나 활성화 또는 시스템 수준에서 저 IQ를 지원하는 기능을 활성화

장치 수준의 개선을 통해 시스템 수준의 설계를 간소화할 수 있습니다. 이러한 예 중 하나는 TPS22916, 60mΩ, 10nA 누출 부하 스위치에서 발견되는 스마트 활성화 기능입니다. 이 장치는 매우 낮은 누출 및 IQ 성능 외에도 스위치를 켤 수 있는 스마트한 방법을 제공합니다. 일반적으로 스위치를 제어하는 마이크로컨트롤러가 고임피던스 상태가 될 경우 전원 스위치가 실수로 켜지지 않도록 하기 위해 ON 핀에 내부 풀다운이 있습니다. 이러한 풀업 및 풀다운 저항은 시스템 수준 IQ에 부정적인 영향을 미칩니다.

그림 23과 같이 TPS22916은 많은 나노-IQ 제품과 마찬가지로 소프트 시동 후 풀다운 경로를 여는 스마트 온 또는 활성화 회로가 있어 이전의 상시 가동 IQ가 제거되고 장치 전원이 꺼졌을 때 알려진 저임피던스 상태를 보장합니다.그림 24

GUID-20210902-SS0I-9H1C-DWBS-KLRJF3HVTG1W-low.gif그림 24 장치 전원이 꺼져있을 시 ON 핀의 임피던스가 낮게 유지될 수 있도록 보장하는 스마트 지원 회로.