KOKY031B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   IQ의 기여 요소
  5.   저 IQ가 또다른 어려움으로 이어지는 이유
    1.     과도 응답
    2.     리플
    3.     잡음
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역
    5.     누출 및 하위 임계값 작동
  6.   저 IQ 장애물을 무너뜨리는 방법
    1.     과도 응답 문제 해결
    2.     스위칭 잡음 문제 해결
    3.     기타 잡음 문제 해결
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역 문제 해결
    5.     누출 및 하위 임계값 작동 문제 해결
  7.   전기적 특성
    1.     18
    2.     저 IQ 설계의 잠재적 시스템 문제 방지
    3.     유연성과 저 IQ를 함께.
    4.     차량용 애플리케이션에서 외부 부품 개수를 줄여 IQ를 낮춥니다
    5.     스마트 켜기에서 저 IQ를 지원하는 기능을 스마트하게 사용하거나 활성화 또는 시스템 수준에서 저 IQ를 지원하는 기능을 활성화
  8.   마무리
  9.   저 IQ의 주요 제품 카테고리

스위칭 잡음 문제 해결

고정밀 데이터 애플리케이션을 설계할 때, 특히 높은 출력 전압 리플을 생성하는 과도 버스트가 있는 절전 모드에서 DC/DC 변환기의 스위칭 잡음을 제어하는 것이 우선입니다. 리플을 줄이는 한 가지 방법은 스위칭 사이클에서 출력으로 전송되는 에너지 패키지를 최소화하는 것입니다. 하지만 그것으로 충분하지 않다면 어떻게 해야 할까요?

IQ가 60nA인 TPS62840 벅 컨버터에는 전류 스위칭 사이클 후 레귤레이터 스위칭을 즉시 중지하는 STOP 핀이 있어 완전한 스위칭 무음 창이 열립니다(다음 참조 그림 12).

GUID-20210902-SS0I-ZBZ1-ZXZK-5PP8WKFTRBKX-low.gif그림 12 STOP 핀 기능으로 이루어진 TPS62840의 제로 스위칭 잡음.