KOKY031B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   IQ의 기여 요소
  5.   저 IQ가 또다른 어려움으로 이어지는 이유
    1.     과도 응답
    2.     리플
    3.     잡음
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역
    5.     누출 및 하위 임계값 작동
  6.   저 IQ 장애물을 무너뜨리는 방법
    1.     과도 응답 문제 해결
    2.     스위칭 잡음 문제 해결
    3.     기타 잡음 문제 해결
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역 문제 해결
    5.     누출 및 하위 임계값 작동 문제 해결
  7.   전기적 특성
    1.     18
    2.     저 IQ 설계의 잠재적 시스템 문제 방지
    3.     유연성과 저 IQ를 함께.
    4.     차량용 애플리케이션에서 외부 부품 개수를 줄여 IQ를 낮춥니다
    5.     스마트 켜기에서 저 IQ를 지원하는 기능을 스마트하게 사용하거나 활성화 또는 시스템 수준에서 저 IQ를 지원하는 기능을 활성화
  8.   마무리
  9.   저 IQ의 주요 제품 카테고리

한눈에 보기

이 기술백서에서는 정동작 전류(IQ)를 줄이기 위한 필요성과 관련 문제 및 해결책에 대해 살펴봅니다.

1
IQ는 무부하 정동작 전류이며, 듀티 사이클 저전력 시스템에서 극복해야 할 가장 중요한 병목 현상입니다. 저 IQ는 배터리 수명을 향상시킵니다.
2
IQ를 줄이면 과도 잡음 성능, 다이 패키지 영역 및 출력 전력 범위에서 장단점이 발생합니다.
3
성능이나 영역에 영향을 주지 않고 IQ를 수십 년 단축하려면 실리콘 기술과 회로 기법에 대한 재검토가 필요합니다.