KOKY031B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   IQ의 기여 요소
  5.   저 IQ가 또다른 어려움으로 이어지는 이유
    1.     과도 응답
    2.     리플
    3.     잡음
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역
    5.     누출 및 하위 임계값 작동
  6.   저 IQ 장애물을 무너뜨리는 방법
    1.     과도 응답 문제 해결
    2.     스위칭 잡음 문제 해결
    3.     기타 잡음 문제 해결
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역 문제 해결
    5.     누출 및 하위 임계값 작동 문제 해결
  7.   전기적 특성
    1.     18
    2.     저 IQ 설계의 잠재적 시스템 문제 방지
    3.     유연성과 저 IQ를 함께.
    4.     차량용 애플리케이션에서 외부 부품 개수를 줄여 IQ를 낮춥니다
    5.     스마트 켜기에서 저 IQ를 지원하는 기능을 스마트하게 사용하거나 활성화 또는 시스템 수준에서 저 IQ를 지원하는 기능을 활성화
  8.   마무리
  9.   저 IQ의 주요 제품 카테고리

차량용 애플리케이션에서 외부 부품 개수를 줄여 IQ를 낮춥니다

가혹한 자동차 환경에서 외부 저항은 시스템 레벨에서 IQ를 제한합니다. 누출 방지를 위한 요구 조건이 주어진 경우 저항은 일반적으로 100kΩ 미만으로 제한됩니다. 그러나 저 IQ 및 ISHDN에 대한 포부를 포기할 필요는 없습니다. 12V를 모니터링하는 외부 피드백 분할기는> 100µA 이상의 범위에서 IQ를 유지합니다. 더 높은 저항에서 내부 피드백 분할기를 사용하면 분할기 전류를 줄일 수 있지만, 프로그램 기능은 손실됩니다.

LM5123-Q1 넓은 VIN 부스트 컨트롤러는 기존 외부 피드백 저항과 내부 저전압 레퍼런스를 교환하여 저 IQ를 달성하므로 적은 비용으로 낮은 값의 저항을 사용할 수 있습니다. 전압 레퍼런스 및 피드백 저항의 혁신적인 배치를 통해 앞의 예에서 300µA IQ는 20배 이상 감소합니다. 그림 22의 내용을 참조하십시오.

GUID-20210902-SS0I-TQXV-TS2Z-KTKRSCMDXNHM-low.gif그림 22 저 IQ 자동차 환경에서 유연한 프로그래밍.

LM5123-Q1과 마찬가지로, LMR43610/20 36-V, 1-A/2-A 벅 컨버터는 피드백 네트워크를 통합함으로써 IQ를 최소화하는 데 있어 독특한 접근 방식을 활용합니다. LMR43610/20은 시작 시점에 VOUT/FB 핀에 대해 임피던스 점검을 실시합니다. VOUT/FB 핀은 엔지니어가 조절식 출력 전압 기능을 활용하기 위해 채택할 수 있는 외부 피드백 네트워크 존재 여부를 감지합니다. 외부 피드백 저항이 전혀 감지되지 않는 경우, 장치는 출력 전압을 3.3V 또는 5V로 고정하는 통합형 피드백 네트워크를 자동 활용합니다. 이는 피드백 네트워크를 통해 누출을 최소화하고 IQ를 낮춥니다.

LMR43610/20 같은 많은 스위치 모드 전원 장치는 IC를 위한 내부 회로에 전원을 공급하기 위해 내부 LDO를 사용합니다. 저전압 애플리케이션은 보통 입력 전압에서 직접 내부 LDO에 전력을 공급합니다. 그러나 이러한 내부 LDO 전원 공급 방법을 사용할 경우 LDO에서 전원 손실이 발생하게 되면 입력 전압에도 그만큼 직접적인 영향을 미치기 때문에 광범위한 입력 전압을 사용하는 설계인 경우 고유한 문제점에 부딪히게 됩니다.

문제 해결을 위해서는 입력부에서 전력을 끌어오는 대신 LMR43610/20은 내부 LDO에 대한 전원 공급을 위해 VOUT/FB 핀에서 공급되는 동일한 전압을 활용하고 이어서 전체 IQ_VIN를 최소화하기 위해 전체 내부 회로에 바이어스를 적용합니다. 그 결과 내부 LDO 전류가 VOUT / (VIN * η1) 만큼 감소하게 됩니다. 이 기능은 본 백서 전체에 걸쳐 언급하고 있는 방법과 결합되어 LMR43610/20에 150°C TJ에서 <3 μA(최대)라는 동급 최고 수준의 IQ와 정격 12VIN, 3.3VOUT, 2.2MHz 변환에 대해 1 mA에서 거의 90%에 가까운 저부하 효율을 제공합니다.

GUID-20201001-CA0I-NBVQ-BSHR-3LG30PQ3VVZ9-low.gif그림 23 효율성: VOUT = 3.3 V(고정), 2.2 MHz