KOKY031B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   IQ의 기여 요소
  5.   저 IQ가 또다른 어려움으로 이어지는 이유
    1.     과도 응답
    2.     리플
    3.     잡음
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역
    5.     누출 및 하위 임계값 작동
  6.   저 IQ 장애물을 무너뜨리는 방법
    1.     과도 응답 문제 해결
    2.     스위칭 잡음 문제 해결
    3.     기타 잡음 문제 해결
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역 문제 해결
    5.     누출 및 하위 임계값 작동 문제 해결
  7.   전기적 특성
    1.     18
    2.     저 IQ 설계의 잠재적 시스템 문제 방지
    3.     유연성과 저 IQ를 함께.
    4.     차량용 애플리케이션에서 외부 부품 개수를 줄여 IQ를 낮춥니다
    5.     스마트 켜기에서 저 IQ를 지원하는 기능을 스마트하게 사용하거나 활성화 또는 시스템 수준에서 저 IQ를 지원하는 기능을 활성화
  8.   마무리
  9.   저 IQ의 주요 제품 카테고리

잡음

저 IQ 바이어싱에 수반되는 증폭기의 자체 잡음이 증가하는 것도 극복해야 할 장애물입니다. LDO에서 가장 많은 잡음을 일으키는 것으로 표시된 그림 7의 내부 블록은 레퍼런스 시스템(밴드 갭), 오류 증폭기 및 출력 전압을 확장하는 저항 분할기입니다.그림 7 그림 8은 일반적인 잡음 프로필과 주파수 관계를 보여줍니다.그림 8 이러한 블록에서 생성되는 두 가지 주요 잡음 유형은 다음과 같습니다.

  • 열 잡음(4kTR 잡음이라고도 함)은 사용되는 저항과 선형적으로 비례하기 때문에 초저 IQ 설계의 경우 특히 중요합니다. 오류 증폭기 및 레퍼런스 블록에 사용되는 저항 분할 바이어스 전류와 저항 분할기에 사용되는 저항은 모두 1kHz 이상의 주파수에서 열 잡음의 주요 원인입니다.
  • 플리커 잡음(1/f 잡음이라고도 함)은 레퍼런스 시스템과 오류 증폭기에서 차동 쌍의 크기를 증가시켜 완화할 수 있는 100Hz 미만의 저주파 잡음입니다. 그러나 이렇게 큰 크기 조정은 나노 전력 설계에 장애물이 됩니다. 나노 전력 설계는 자가 유발 누출을 증가시키고 정전 용량을 추가하여 응답 시간이 느려지기 때문입니다.

주어진 IQ에 대한 결과 잡음을 평가하는 간단한 방법은 해당 주파수 범위의 통합 잡음과 관심 작동 지점의 IQ를 곱하는 것입니다. 일반적으로 장치 관련 데이터 시트에서 두 숫자를 모두 찾을 수 있습니다.

GUID-20210902-SS0I-JSR5-XXVV-2PZKWC5BRDT7-low.gif그림 7 간소화된 LDO 블록 다이어그램.
GUID-20210902-SS0I-F9RX-QDBC-WNPM3MMR13Z7-low.gif그림 8 스펙트럼 잡음 밀도 예.