KOKY031B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   IQ의 기여 요소
  5.   저 IQ가 또다른 어려움으로 이어지는 이유
    1.     과도 응답
    2.     리플
    3.     잡음
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역
    5.     누출 및 하위 임계값 작동
  6.   저 IQ 장애물을 무너뜨리는 방법
    1.     과도 응답 문제 해결
    2.     스위칭 잡음 문제 해결
    3.     기타 잡음 문제 해결
    4.     다이 크기 및 솔루션 영역 문제 해결
    5.     누출 및 하위 임계값 작동 문제 해결
  7.   전기적 특성
    1.     18
    2.     저 IQ 설계의 잠재적 시스템 문제 방지
    3.     유연성과 저 IQ를 함께.
    4.     차량용 애플리케이션에서 외부 부품 개수를 줄여 IQ를 낮춥니다
    5.     스마트 켜기에서 저 IQ를 지원하는 기능을 스마트하게 사용하거나 활성화 또는 시스템 수준에서 저 IQ를 지원하는 기능을 활성화
  8.   마무리
  9.   저 IQ의 주요 제품 카테고리

마무리

낮은 전류로의 전환은 분명한 경향입니다. 무부하 또는 저부하 상태로 높은 효율을 달성하기 위해선 초저 공급 전류를 유지하면서 출력을 엄격하게 조정하는 전원 솔루션이 필요합니다. TI의 초저 IQ 기술과 제품 포트폴리오를 사용하여 배터리 작동 시간을 최대화하고 다음 설계의 전력 소모를 낮출 수 있습니다.

저 IQ를 위한 TI 기술의 주요 장점은 다음과 같습니다.

  • 낮은 상시 가동 전력 - 초저 누설 프로세스 기술과 새로운 제어 토폴로지로 긴 배터리 작동 시간을 제공합니다.
  • 빠른 응답 시간 - 빠른 웨이크업 비교기와 제로 IQ 피드백 제어로 낮은 소비 전력에 영향을 미치지 않고 빠른 동적 응답을 구현할 수 있습니다.
  • 감소된 폼 팩터 - 저항기 및 커패시터의 영역 감소 기술은 정동작 전력에 영향을 주지 않으면서 공간 제약적인 애플리케이션에 원활하게 통합할 수 있습니다.

시스템 성능을 저하시키지 않으면서 배터리 및 보관 기간을 연장하는 방법에 대한 자세한 내용은 ti.com/lowiqhttps://www.ti.com/power-management/low-quiescent-current.html를 참조하십시오.