ZHCSQT5A July 2022 – March 2026 TPS7A57
PRODUCTION DATA
负载阶跃瞬态响应是 LDO 输出电压对负载电流的响应,从而维持输出电压调节。负载瞬态响应期间有两个关键的转换:从轻负载向重负载的转换以及从重负载向轻负载的转换。本节将详细分解图 7-9 所示的区域。区域 A、E 和 H 是输出电压处于稳态调节的区域。
图 7-9 负载瞬态波形在从轻负载转换到重负载期间:
在从重负载转换到轻负载期间:
由于该器件是大电流器件,因此电流电平之间的转换会改变内部功率耗散(区域 D)。在这些转换期间,功率耗散的变化会改变裸片温度,并导致略有不同的电压电平。这种与温度相关的输出电压电平会显示在各种负载瞬态响应中。
较大的输出电容可降低负载瞬态期间的峰值,但会减慢器件的响应速度。更大的直流负载也会降低峰值,因为转换振幅降低,并且为输出电容器提供了更高的电流放电路径。