9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (June 2018)to RevisionD (August 2025)
- 添加了指向应用 部分的链接Go
- 添加了在新组装/测试工厂制造的 DBV 和 DRV 的热性能信息Go
- 更改了可用选项表Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (March 2015)to RevisionC (June 2018)
- 将 图 5-8、图 5-9 和 图 5-10 中的“压降电压 (V)”更改为“压降电压 (mV)”Go
- 删除了 关断 部分的最后一句Go
- 将
节 7.3
部分中的文本“2.7V 至 6.5V 的输入电源电压范围:”更改为“2.7V 至 30V 的输入电源电压范围”Go