ZHCSC15D December 2013 – August 2025 TPS709-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压 | VIN | -0.3 | 32 | V |
| VEN | -0.3 | 7 | V | |
| VOUT | -0.3 | 7 | V | |
| 最大输出电流 | IOUT | 受内部限制 | ||
| 输出短路持续时间 | 未确定 | |||
| 持续总功率耗散 | PDISS | 请参阅热性能信息 | ||
| 结温,TJ | -55 | 150 | °C | |
| 环境温度,TA | -40 | 125 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -55 | 150 | °C | |