ZHCSC15D December 2013 – August 2025 TPS709-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 产品(1) | 说明 |
|---|---|
| TPS709xx(x)QyyyzQ1 或 TPS709xx(x)QyyyzM3Q1 | xx(x) 为标称输出电压。对于分辨率为 100mV 的输出电压,订购编号中使用两位数字,否则使用三位数字(例如 28 = 2.8V;125 = 1.25V)。 yyy 为封装指示符。 z 是卷带包装数量 (R = 3000,T = 250)。该器件随附旧芯片 (CSO: TI1) 或采用最新制造流程的新芯片 (CSO:RFB)。卷带封装标签提供 CSO 信息以区分正在使用的芯片。全篇对新芯片和旧芯片的器件性能进行了说明。M3 是后缀指示符,仅对于使用最新制造流程 CSO:RFB 的新芯片有效。 |