ZHCSC15D December 2013 – August 2025 TPS709-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压范围 | 2.7 | 30 | V | ||
| VOUT | 输出电压范围 | 1.2 | 6.5 | V | ||
| VOUT | 直流输出精度 | VOUT < 3.3V | -2 | 2 | % | |
| VOUT ≥ 3.3V | -1 | 1 | ||||
| ΔVOUT | 线路调节 | (VOUT(nom) + 1V,2.7V) ≤ VIN ≤ 30V | 3 | 10 | mV | |
| 负载调整率 | VIN = VOUT(typ) + 1.5V 或 3V(以较大者为准),100µA ≤ IOUT ≤ 150mA | 20 | 50 | |||
| VDO | 压降电压(1)(2) | TPS70933,IOUT = 50mA | 295 | 650 | mV | |
| TPS70933,IOUT= 150mA | 975 | 1540 | ||||
| TPS70950,IOUT= 50mA | 245 | 500 | ||||
| TPS70950,IOUT= 150mA | 690 | 1200 | ||||
| ICL | 输出电流限制(3) | VOUT= 0.9 × VOUT(nom) | 200 | 320 | 500 | mA |
| IGND | 接地引脚电流 | IOUT= 0mA,VOUT ≤ 3.3V | 1.3 | 2.55 | µA | |
| IOUT= 0mA,VOUT > 3.3V | 1.4 | 2.7 | ||||
| IOUT= 100µA,VIN = 30V | 6.7 | 10 | ||||
| IOUT = 150mA | 350 | |||||
| ISHDN | 关断电流 | VEN ≤ 0.4V,VIN = 2.7V | 150 | nA | ||
| PSRR | 电源抑制比 | f = 10Hz | 80 | dB | ||
| f = 100Hz | 62 | |||||
| f = 1kHz | 52 | |||||
| Vn | 输出噪声电压 | BW = 10Hz 至 100kHz,IOUT= 10mA,VIN = 2.7V,VOUT = 1.2V | 190 | μVRMS | ||
| VEN(HI) | 使能引脚高电平输入电压 | 器件启用 | 0.9 | V | ||
| VEN(LOW) | 使能引脚低电平输入电压 | 器件被禁用 | 0 | 0.4 | V | |
| IEN | EN 引脚电流 | EN = 1.0V,VIN = 5.5V | 300 | nA | ||
| IREV | 反向电流(从 IN 引脚流出) | VOUT = 3V,VIN = VEN = 0V | 10 | nA | ||
| 反向电流(流入 OUT 引脚) | VOUT = 3V,VIN = VEN = 0V | 100 | ||||
| TSD | 热关断温度 | 关断,温度升高 | 158 | °C | ||
| 复位,温度降低 | 140 | |||||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C |
||