ZHCSC15D December 2013 – August 2025 TPS709-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 4-1 DBV 封装,引脚 SOT-23-5(顶视图)
图 4-2 DRV 封装,WSON-6(顶视图)| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| DRV | DBV | |||
| EN | 4 | 3 | I | 使能引脚。将该引脚驱动为高电平会启用器件。将该引脚驱动为低电平将器件置于低电流关断状态。该引脚可保持悬空以启用器件。最大电压必须保持在 6.5V 以下。 |
| GND | 3 | 2 | — | 接地 |
| IN | 6 | 1 | I | 器件的非稳压输入 |
| NC | 2、5 | 4 | — | 无内部连接 |
| OUT | 1 | 5 | O | 经稳压调节的输出电压。在该引脚与接地之间连接小型 2.2µF 或更大的陶瓷电容器以确保稳定性。 |
| 散热焊盘 | — | — | 散热焊盘以电气方式连接到 GND 节点。 连接至 GND 平面以提高热性能。 |
|