ZHCSC15D December 2013 – August 2025 TPS709-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
当结温上升至大约 158°C 时,过热保护会禁用输出以使器件冷却。当结温冷却至大约 140°C 时,输出电路将被重新使能。根据功率耗散、热阻和环境温度的变化,过热保护电路可能会循环开启和关断。这一循环操作会限制稳压器的功耗,防止稳压器因过热而损坏。
任何有可能激活过热保护电路的情况表示过多的功率耗散或者不够充分的散热。为了实现可靠运行,请将结温限制为最高 125°C。为了估算一个完整设计中(包括散热)的安全裕量,增加环境温度直到触发过热保护;使用最差情况负载和信号条件。为了实现更好的稳定性,过热保护必须在比特定应用的最高预计环境温度至少高 35°C 时触发。该配置可在最高预计环境温度和最差负载情况下产生 125°C 最差情况结温。
TPS709-Q1 内部保护电路旨在防止出现过载情况。该电路并不是为了取代适当的散热装置。TPS709-Q1 持续不断地运行至热关断状态会降低器件的可靠性。