ZHCSC15D December 2013 – August 2025 TPS709-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS709-Q1 具有集成反向电流保护功能。反向电流保护可在输出电压高于输入电压时防止电流从 OUT 引脚流向 IN 引脚。当输出电压高于输入电压时,反向电流保护电路会将电源路径置于高阻抗状态。此设置可将输出到输入的漏电流降低至 10nA(典型值)。无论使能引脚处于何种逻辑状态或 OUT 引脚电压大于 1.8V,反向电流保护始终处于活动状态。如果输出电压低于 1.8V 并且输入电压低于输出电压,将产生反向电流。
如果向输入引脚施加电压,可施加到 OUT 引脚的最大电压为标称输出电压的三倍或 6.5V 中的较低者。例如使用 1.2V 输出电压版本,可施加到 OUT 引脚的最大反向偏置电压为 3.6V。如果使用 3.3V 输出电压版本,可施加到 OUT 引脚的最大反向偏置电压为 6.5V。