ZHCSC15D December 2013 – August 2025 TPS709-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS709-Q1 系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用而设计的超低静态电流器件。高精度带隙与误差放大器可提供 2% 的过热精度。这些器件的静态电流仅为 1µA,专门针对由电池供电且要求极低空闲功耗的常开系统而设计。该系列器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能,提升了器件安全性。
通过将使能 (EN) 引脚下拉至低电平可将这些稳压器置于关断模式。该模式的关断电流低至 150nA(典型值)。
TPS709-Q1 系列采用 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。
典型应用电路
接地电流与 VIN 和温度间的关系