ZHCSC15D December 2013 – August 2025 TPS709-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
对于低于 1.5V 的输出电压,TPS709-Q1 器件在与有效电容为 2.0μF 或更高的输出电容器搭配使用时可保持稳定。对于大于或等于 1.5V 的输出电压,可实现稳定的最小有效电容为 1.5µF。实现稳定性的最大电容为 47µF。输出电容的等效串联电阻 (ESR) 必须介于 0Ω 和 0.2Ω 之间,以提供稳定性。
有效电容是在考虑容差、温度和直流偏置效应引起的变化后电容器的最小电容值。建议使用 X5R 和 X7R 型陶瓷电容器,因为这些电容器的电容值和 ESR 随温度变化的幅度极小。
尽管不需要输入电容器来实现稳定性,但良好的模拟设计实践是在 IN 与 GND 之间连接 0.1µF 至
2.2µF 的电容器。该电容器可抵消电抗性输入源,改善瞬态响应、输入纹波和 PSRR。